HDF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Hygienisk design, golvskåp, HDF

nVent HOFFMANs golvskåp med hygienisk design i HDF-serien är speciellt utformade för att skydda elektrisk utrustning i sanitära miljöer med höga hygienkrav. Skåpen kan rengöras med högtryckstvätt och med vatten med hög temperatur, och kan även rengöras på plats. Med självdränerande släta ytor, design utan springor och hög skyddsklass minimerar skåpet hygienrisker, bidrar till att minska stilleståndstid och öka produktivitet.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP66/69

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Rostfritt stål 304
Yta Borstad
Tjocklek 1.5mm
Lutning i grader 30°
Resurser Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.