Enkeldörr i rostfritt stål, ASR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Enkeldörr i rostfritt stål, ASR
Skåpen i väggskåpssortimentet ASR i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpsortimentet lämpar sig för livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan alla andra miljöer, beroende på grad .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr för AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dörr för AISI 316L: 2 mm. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Kapsling: Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.
- Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätning garanteras av en injicerad polyuretanpackning eller en injicerad silikonpackning. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).
- Lås: Anpassat zamak-dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm till 800 mm höga. Spanjolettsystem med trepunktslåsning.eller 3 lås för skåp som är 1 000 mm höga och högre. Lås i rostfritt stål och andra versioner finns som tillbehör.
- Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.
- Kabelgenomföring: Kapslingen är inte försedd med flänsöppningar, för maximal kapslingsklass.
- Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, tvådelat 3 mm-plastlås och monteringstillbehör. Metallnyckel för höjder över 1 000 mm.
- Tilläggsinformation: Använd klimat-, ventilationsutrustning samt regntak i krävande och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.
Specifikationer
Yta
Borstad
Stomtjocklek
16ga
Stomtjocklek
1.5mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.