Nätanslutning, MBNC240
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Nätanslutning, MBNC240
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Products
Design
- Medger snabb, enkel och ekonomisk fältanslutning av jordnings- och förbindningstrådar
- Kraftiga klämmor med tillbehör i rostfritt stål är lämpliga för direkt nedsänkning
- Rymmer ytterligare kabeländar som kan användas för anslutning till byggnadsstål och utrustning
- Kan kombineras med universalpelarklämma för förbindning av olika pelardimensioner för nätförbindning
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.