Förbindningsstång mellan system
The Intersystem Bonding Termination (IBTB), part of the nVent ERICO line of Facility Electrical Protection products, is designed to meet the requirements of the 2008 NEC® Article 250,94 “Bonding for Other Systems." The IBTB is mounted adjacent to the meter base or service entrance equipment and is a convenient way to interconnect and terminate grounding conductors from telephone, CATV or radio and television antennas. The IBTB includes corrosion-resistant, stainless steel mounting hardware and is easily accessible for connection and inspection. The lay-in connection clamp (#6- #2 AWG, or 16-35 mm²) allows easy installation of the grounding electrode conductor in one continuous length, where possible. The polymeric base and housing is impact-resistant, UV-stabilized and meets UL® requirements for weatherability performance.
Design
- Sammankopplar och avslutar jordledare från telefon-, CATV-, radio- och TV-antenner
- Idealisk för bostads- och mindre kommersiella applikationer
- Möter krav i enlighet med 2008 NEC® artikel 250,94
- Rymmer fem anslutningar för ledare av storlek nr. 14 solid – nr. 6 flätad (1,5 – 25 mm²)
- Rymmer en anslutning för ledare av storlek nr. 6 solid – nr. 2 flätad (16 – 35 mm²)
- Fullständig monteringbas ger enkel installation
- Monteringsdelar ingår
- Ansluter till jordande elektrodledare – är inte beroende av en mätarbas höljes fästanslutning
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.