DT1-serien överspänningsskydds utrustningar för DIN-skena, klass I+II 12.5 kA
Överslag och spänningstoppar är en av de vanligaste orsakerna till skador av dyrbar elektronikutrustning och driftsavbrott. Skadorna kan leda till förlust av kapitalintensiv utrustning som datorer och kommunikationsutrustning, men även därav följande förlust av intäkter och vinster på grund av oplanerade stopp. nVent ERICO erbjuder flera serier av åskskyddsanordningar (SPD) som passar till många olika tillämpningar och som ger tillförlitligt skydd mot spänningstoppar i kraftdistributionssystem. Serien DT1 åskskyddsutrustning för DIN-skena ger tillförlitligt och effektivt skydd mot spänningstoppar i IEC-klass I och UL typ 1CA miljöer. DT1-serien är testad och tredjepartscertifierad enligt IEC- och UL-standarderna, erbjuder en serie kompakta, betryggande och överslagssäkra produktegenskaper för krävande IEC klass I-miljöer och är väl lämpade för skydd i många olika tillämpningar.
nVent ERICO offers multiple series of surge protective devices (SPDs) suitable for a vast range of applications that provide reliable protection from voltage transients on power distribution systems.
The DT1 Series DIN Rail Surge Protective Devices provide reliable and efficient protection against voltage transients within the IEC Class I and UL Type 1CA environments. Tested and independently certified to the IEC and UL standards, the DT1 Series provides a range of compact, safe and high surge rated performance features for the harsh IEC Class I environment and suitable for protection within a wide range of applications.