Jordad anslutning med lägre grad

Varför exotermiska anslutningar

Varför exotermiska anslutningar?


  • nVent ERICO Cadweld är den ultimata anslutningen för jordning av lägre klass, järnvägssignaler och järnvägsdragkraft.
  • nVent ERICO Cadweld nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar har utvecklats för att ge permanenta molekylära förbindningar som inte lossnar eller korroderar.
  • Anslutningarna har utvecklats för att hålla under ledarnas och installationernas hela livslängd. Med en strömkapacitet som är lika med eller större än ledarens, kommer nVent ERICO Cadweld att motstå upprepade felströmmar eller miljontals bruttoton (MGT) järnvägstrafik utan att misslyckas.

Permanent molekylärt band


nVent ERICO Cadweld skapar en molekylär bindning som kombinerar ledarna och anslutningen till en enda kopparbit. med tiden bibehåller nVent ERICO Cadweld ett lägre motstånd jämfört med mekaniska anslutningar.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + HEAT kopparoxid + aluminum → koppar + aluminumoxid (slagg) + värmereaktionstemperatur omkring 2 500°C (4 500°F)

nVent ERICO Cadweld jämfört med mekaniska jordningsanslutningar


  • Glapp och tomrum finns i alla mekaniska anslutningstyper. Även om motståndsmätningar kan tyckas vara gynnsamma vid den första installationen blir dessa luckor och håligheter med tiden mer mottagliga för korrosion vid anslutningspunkten och kommer att öka motståndet i jordnings-, signalerings- eller kraftsystemet.

National Electrical Grounding Research Project (NEGRP)


  • År 1995 skapades NEGRP av Fire Protection Research Foundation (FPRF) för att undersöka korrosion i ett jordningssystem och dess komponenter under en 10-årsperiod.
  • Anslutningar är ofta den svagaste länken i kedjan på grund av minimal kontaktyta och risk för korrosion jämfört med nVent ERICO Cadweld.

Har du frågor?

För frågor om hur nVent ERICO Cadweld kan jämföras med specifika mekaniska anslutningar, vänligen kontakta vårt tekniska supportteam.

KONTAKTA TEKNISK SUPPORT