Certifieringar som överträffar rigorösa standarder

nVent ERICO Cadweld-certifieringar

Att specificera vilket exotermiskt svetssystem som är rätt är avgörande för livslängden i ett jordningssystem. Se till att specificera originalet, nVent ERICO Cadweld för ditt kommande projekt.

De bästa anslutningarna för ett jordningssystem sträcker sig längre än just den rätta typen. Det är avgörande att säkerställa att anslutningssystemet är certifierat enligt de senaste och mest rigorösa teststandarderna.

nVent ERICO Cadweld uppfyller och överskrider de mest rigorösa teststandarderna och produktcertifieringarna för jordningsanslutningar. Listan över standarder som Cadweld uppfyller.

Den här listan inkluderar, men är inte begränsad till följande standarder:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Std. 837–2014


IEEE 837 – IEEE Standard för kvalificering av permanenta anslutningar

  • Används vid jordning av delstation - har utvecklats specifikt för utvärdering och kvalificering av jordningsanslutningar för användning i rigorös miljö för delstation.
  • Det är den mest rigorösa testnormen för jordningsanslutningar som garanterar att anslutningen presterar under hela livslängden för installationen.
  • Flera nVent ERICO Cadweld-anslutningar har godkänts och överskridit kraven enligt de senaste standarderna. År 2014, publicerades en ny version av IEEE 837 och denna version av standarden har ett mycket krävande testprotokoll för testanslutningar.

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 – jordnings- och bindningsutrustning – är ANSI-standard för certifiering av utrustning för jordning och bindning. UL 467 gäller för jordnings- och bindningsutrustning för användning i enlighet med Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1, i Kanada, National Electrical Code, NFPA 70 i USA eller Standard for Electrical Installations, NOM-001-SEDE i Mexiko.
  • Flera nVent ERICO Cadweld-anslutningar har godkänts och följt kraven enligt den senaste standarden
  • UL 467-produktlistor finns i UL Product iQ. Sök efter “ERICO” och sök upp filen KDER.E220029.

AREMA


  • American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association är fokuserad på utveckling och arbete med både tekniska och praktiska kunskaper och rekommenderade rutiner kring design, konstruktion och underhåll av infrastrukturen kring järnvägar.
  • Communications & Signals Manual of Recommended Practice gällande signalsystem, spårningskretsar, strömförsörjning, elektriskt skyddssystem och positiv tågkontroll
  • nVent ERICO Cadweld exotermisk svetsning är också inkluderad i AREMA® Manual for Railway Engineering, kapitel 4: Järnväg – Avsnitt 3.7 –Applikation av järnvägsband

Andra viktiga standarder:


Andra viktiga standarder:

  • United States Department of Agriculture (USDA) Rural Utilities Service (RUS)
  • Telecommunications Industry Association (TIA)-607 – Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises.
  • IEEE 80 – IEEE Guide for Safety in AC Substations.
  • IEEE 81 – IEEE Guide for Measuring Earth
  • Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System, Part 1: Normal Measurements. Normal Measurements.
  • IEEE 1100 – IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment, även känd som IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 – Code for Construction and Acceptance of Grounding Connection Electric Equipment Installation Engineering (Kina)
  • DL/T 621 – Grounding for AC Electrical Installations (Kina)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 – Lightning Protection (Australien/Nya Zeeland)
  • CENELEC - EN 50522 – Earthing of Power Installations Exceeding 1kV AC
  • Danish Standards Foundation (DS) HD 637 S1 – Power Installations Exceeding 1kV AC
  • International Electrotechnical Committee (IEC) 61936-1 – Power Installations Exceeding 1kV AC

Ta reda på mer.

För frågor om nVent ERICO Cadweld produktcertifieringar och listor, kontakta vårt tekniska supportteam. För fler produktlistor från nVent ERICO, se vårt resursbibliotek.

KONTAKTA TEKNISK SUPPORT

GÅ TILL RESURSBIBLIOTEKET