Ny In-Row-kylenhet

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Ny In-Row-kylenhet

Vi presenterar den banbrytande In‑Row 45‑kylaren från nVent

Den optimala lösningen för datacentrets kylbehov! Med sina avancerade funktioner är In‑Row‑kylenheten branschens första radkylningslösning med verktygslöst utbytbara fläktar, nätdel och styrenhet i en och samma enhet. Detta gör att datacentret slipper temperaturtoppar. De innovativa verktygslösa funktionerna ger maximal drifttid och minimalt behov av serviceutryckningar, vilket innebär besparingar året runt.

En av de mest utmärkande egenskaperna hos In‑Row‑kylenheten är dess kompatibilitet med varmvattenkylning. Enheten minskar avsevärt den energi som krävs för att kyla datacentret genom att utnyttja frikyla. Det sänker energikostnaderna och ger en situation som alla vinner på.

Med en hög prestandaklassning på 45 kW är In‑Row 45 lämplig för både varm- och kallgångsinbyggnad. nVent har beaktat varje aspekt under utvecklingen för att skapa en pålitlig produkt. In‑Row 45 har genomgått omfattande labbtester och oberoende tredjepartsverifiering, och testrapporter kan tillhandahållas på begäran. Enheten är dessutom framtidssäker och lätt att integrera med D‑2‑C‑kylsystem (Direct‑to‑Chip).

nVent erbjuder ett komplett sortiment av lösningar, inklusive rack, In‑Row‑system, PDU:er, gånginbyggnad, läckagedetektering, värmeslingor, manifolder, CDU:er (kylvätskefördelningsenheter), infästnings- och monteringslösningar samt kompletta kabelhanteringslösningar.

RackChiller In-Row 45/Varistar LHX+ 45

Allmän specifikation

Höjd42U
Bredd300 mm
Djup1 000 mm
1 200 mm
Vikt – torr200 kg
Volymkapacitet12 liter
Strömkrav100 - 240V AC 1~


Fläktar

Axiella borstlösa DC-fläktar7 fläktar
Effektförbrukning950 W
Luftflöde (100 %)3 940 cfm/6 700 m³/h
Ljudnivå (radmonterad)84 dB(A) vid 1 meter
Ljudnivå (LHX+, stängda dörrar)66 dB(A) vid 1 meter


Kylningsprestanda

Maximal belastning
(rum 22 till 24 °C)
45kW
Vätskeflöde26,4 gpm/6 m³/tim
Tryckfall160 kPa
Vattenförsörjning14 °C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 In-Rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Resurser

LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
Hämta

RackChiller In-Row 45

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
Hämta

RackChiller In-Row 45 – specifikationsblad

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
Hämta

Kontakt

Framtidens datacenterteknik är här. Tala med en nVent-representant för att upptäcka våra omfattande lösningar.