KYLNING

KYLNING

MAXIMERA INFRASTRUKTURENS PRESTANDA OCH DRIFTTID

Modulära och skalbara precisionskylningslösningar som kan ersätta eller komplettera traditionell kylinfrastruktur för datacenter.

Rack- och radbaserade lösningar för kylning direkt till chipp, utformade för effektiv och säker tillförsel av kylvätska till IT-utrustning.

PRODUKTER


 

CDU800_label

Vätskekylning

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Enclosure-cooling

Kapslingskylning – luft

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Edge Compute and Micro Data Center-cooling

Kylning för kapslingar till edge-databehandling

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER

RESURSER


 

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png

LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler

Hämta
NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb

RackChiller In-Row 45

Hämta
RackChiller CDU800

CDU800 – produktblad

LADDA NER
RackChiller CDU800 Spec Sheet

CDU800 – specifikationsblad

LADDA NER
RackChiller CDU100

RackChiller CDU100 – produktblad

LADDA NER
Spec-01467_Pag Photo

RackChiller CDU100 – specifikationsblad

LADDA NER
RackChiller CDU40

RackChiller CDU40 – produktblad

LADDA NER
Spec-01466_Pag Photo

RackChiller40 – specifikationsblad

LADDA NER
RackChiller Rack Manifolds Sell Sheet Thumbnail

Försäljningsblad för rackgrenrör för rackkylare

LADDA NER
RackChiller Rack Manifold Spec Sheet Thumbnail

RackChiller Rack Manifold – specifikationsblad

LADDA NER

Kylningslösningar för edge-databehandling och datacenter – broschyr

LADDA NER
RackChiller Case Study Thumbnail

Fallstudie: Underhåll och service för vätskekylning med hög densitet

LADDA NER

VIDEOR


 

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

nVent RackChiller In-Row 45

Play

RackChiller CDU100 | nVent HOFFMAN

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

RackChiller Rack Manifold | nVent HOFFMAN

Play

RackChiller CDU40 | nVent HOFFMAN

Play

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss idag