Apă și ape menajere

Apă și ape menajere

EFICIENȚĂ A COSTURILOR ȘI REZISTENȚĂ LA COROZIUNE

50103332_XXL.jpg

Maximizarea valorii instalațiilor de tratare a apei

nVent HOFFMAN se bazează pe zeci de ani de experiență în activitățile de tratare a apei pentru a furniza produse rentabile, de la cofrete din oțel inoxidabil și nemetalice rezistente la coroziune, până la produse de gestionare a răcirii și a umidității, care pot ajuta la prelungirea duratei de viață a echipamentelor în aceste medii agresive.

  • Îmbunătățirea costului total de proprietate în medii dificile, cu costuri limitate
  • Încălzire, răcire, monitorizare și service pentru a îmbunătăți performanța cofretului și a prelungi durata de viață a componentelor

Cu o rețea extinsă de vânzări și aprovizionare, nVent HOFFMAN poate oferi servicii de consultanță în managementul programelor în fiecare etapă a proiectului dumneavoastră.

Cofrete

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Cofrete industriale din oțel inoxidabil cu montare pe perete

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Cofret cu o singură ușă și cu încuietoare în 3 puncte tip 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Cofret Concept din oțel inoxidabil cu montare pe perete, tip 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Dulapuri industriale universale tip 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Cutii de joncțiune din fibră de sticlă și material termoplastic

PolyPro Type 4X

PolyPro tip 4X

Missing media item.

Cofrete pentru medii extreme

Ultrx Type 4X

Ultrx tip 4X

Controlul climatizării

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectraCool îngust și compact, cu protecție avansată împotriva coroziunii

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool îngust cu protecție avansată împotriva coroziunii

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool cu protecție avansată împotriva coroziunii

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Carcase pentru ventilatoare cu filtru tip 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Aparate de aer condiționat pentru medii extreme

HMI și accesorii

Hol-Sealers Hole Seal

Elemente de etanșare găuri Hol-Sealers

LED Light Kit

Kit de lumină led

Window Kit Type 4 4X and 12

Kit fereastră tip 4 4X și 12

Corrosion Inhibitor

Inhibitor de coroziune

Sistem de gestionare a cablurilor și a firelor

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Secțiune dreaptă de trecere cu capac cu balama SS, tip 4X

RESURSE DE APĂ ȘI APE MENAJERE