Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

Aparate de aer condiționat pentru medii extreme nVent HOFFMAN

Seria de aparate de aer condiționat pentru medii extreme nVent HOFFMAN este prima din domeniu care oferă o soluție mai durabilă, mai fiabilă și care rezistă mai mult pentru protecția maximă a comenzilor și echipamentelor critice din cele mai dificile medii.

Fiind singurele aparate de aer condiționat certificate la standardele riguroase UL tip 4X și IEC IP66 și IP69, aparatele de aer condiționat din portofoliul pentru medii extreme pot menține performanțe de răcire optime pe perioade îndelungate, pentru întrebuințări în apă, apă menajeră, petrol și gaze, offshore/de coastă, petrochimie, farmacie, minerit și alte medii extreme. În plus, aparatele de aer pentru medii extreme oferă cea mai mare protecție disponibilă la pătrunderea apei și particulelor, cu clasificări IEC IP66 și IP69.

Reduceți timpii morți și costurile

  • Proiectate special și pe dinăuntru, și pe dinafară pentru durabilitate și performanță, aparatele de aer condiționat pentru medii extreme au o garnitură din neopren aprobată de FDA, o carcasă complet înclinată pentru a reduce colectarea de lichid și particule și dezvoltarea bacteriilor și componente din oțel inoxidabil. Toate acestea contribuie la reducerea timpilor morți și a costurilor de înlocuire.
  • Soluțiile de top în domeniu sunt pregătite pentru spălare și nu necesită protecție suplimentară, fiind prevăzute cu o etanșare la mediu capabilă să reziste la un vid de apă de 20 cm.
  • Aparatele de aer condiționat pentru medii extreme sunt disponibile în mai multe modele, toate cu caracteristici premium pentru dimensionare mai ușoară. Aparatele de aer condiționat pentru medii extreme pot fi combinate cu cofrete cu clasificare UL tip 4X, IEC IP66 și IP69.
  • În plus, sunt susținute de cele mai bune servicii post-vânzare din clasă, stocuri regionale de piese de schimb și garanții standard competitive.

Disponibile acum

Pentru a afla mai multe despre aparatele de aer condiționat pentru medii extreme nVent HOFFMAN, accesați pagina de produs

Contactați cel mai apropiat reprezentant de vânzări nVent HOFFMAN dacă aveți întrebări. Vă mulțumim pentru susținere!