Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Noi cutii de borne cu design igienic disponibile acum

Vă prezentăm noile cutii de borne cu design igienic de la nVent HOFFMAN, gama HDTB, proiectate special pentru a proteja echipamentele critice în medii cu grad sanitar ridicat și pentru a face curățarea mai ușoară. Noua gamă respectă normele sanitare riguroase din industria alimentelor și băuturilor, din industria farmaceutică și din alte industrii care impun un grad ridicat de curățenie.

Noile cutii de borne respectă cele mai înalte standarde din domeniu – IP66 și IP69 – pentru proceduri de curățare la presiuni și temperaturi mari. Au suprafețe cu finisaj neted de pe care apa se scurge automat, margini înclinate la 3°, șuruburi HD, corp și ușă din oțel inoxidabil AISI 304L și o garnitură albastră detașabilă dintr-o bucată, din silicon aprobat de FDA – toate acestea contribuind la minimizarea riscurilor la adresa igienei, la reducerea timpilor morți și la creșterea productivității.

În plus, sunt disponibile accesorii HD compatibile, precum presetupe și suporturi de montare pe perete

Beneficii pentru clienți:

  • Curățarea este rapidă și ușoară.
  • Rezistă în mod fiabil la spălări cu presiuni și temperaturi mari.
  • Gradul de protecție ridicat previne pătrunderea apei și a prafului.

Aflați mai multe…