Capac din oţel inoxidabil, MPLS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Capac din oţel inoxidabil, MPLS
Un capac din oțel inoxidabil pentru pupitre din oțel constituie o soluție economică față de soluția cu pupitru din oțel inoxidabil în anumite medii de lucru. De exemplu, un capac din oțel obișnuit se va deteriora rapid dacă operatorii sunt expuși la agenți chimici și îi transferă pe aceștia în timpul operațiilor și lucrărilor de întreținere.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru înlocuirea capacului standard la unitatea pupitrului MPC(S) sau la consolele MPG, unde este necesară o rezistenţă superioară la uzură şi coroziune.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 304 pregranulat de 2 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
Specificații
Material
Stainless Steel 304
Finish
Lustruit
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.