Console monobloc din oțel moale, MPG
Console monobloc din oțel moale, MPG
Consola compactă din oțel moale, MPG, cu grad de protecție IP 55/56 este disponibilă pentru vânzare. Are un panou cu balamale pentru pupitru, iar designul ergonomic permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI. Mărește și spațiul de montare disponibil. Ca alternativă, se pot utiliza panouri superioare de oțel inoxidabil când consola este expusă la agenți chimici etc.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Material: Corp și ușă: oțel moale de 1,5 mm. Panou spate. oțel moale de 1,5 mm. Plăci de bază: oțel galvanizat de 1,2 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 2,5 mm.
- Corp: Pliat și sudat pe margini. Structura consolei include o bază care asigură o distanță între podea și partea inferioară a ușilor, având rol de plintă integrată.
- Uși și panouri: Cu pliere simplă și montare pe suprafață cu balamale, permițând deschiderea spre stânga și spre dreapta pentru ușa de bază. Unghi de 12° față de orizontală. Balamale ascunse pe marginea de sus, permițând deschiderea la 90°. Panou ținut deschis de o opritoare mecanică cu autocuplare și autoeliberare. Ușă dublă la unitățile de bază cu lățime de 1200 și 1600 mm.
- Contrapanou: Contrapanou standard în unitatea de bază.
- Încuietoare: Încuietori double-bit de 3 mm pentru panoul superior. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm.
- Intrare cabluri: Deschidere în partea inferioară pentru accesul cablurilor. Plăci inferioare pentru presetupe, furnizate standard.
- Împământare: Știfturi filetate M8 pe corp, ușă, panoul superior și panoul spate.
- Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic
- Protecție: Ușă simplă: IP 66 | TIP 4, 12, 13 | IK 10. Ușă dublă: IP 55 | TIP 12, 13 | IK 10.
- Livrare: Contrapanou și piulițe și șaibe adecvate pentru împământare. Consola este livrată pe un palet de lemn.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Body Thickness
0.06in
Body Thickness
1.5mm
Door Thickness
0.06in
Door Thickness
1.5mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.