Piuliţe glisante pentru şine de montare, GLM
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Piuliţe glisante pentru şine de montare, GLM
Aceste piulițe glisante pentru șinele de fixare permit fixarea componentelor în orice poziție pe șină, în acest mod componentele și echipamentele putând fi fixate exact în poziția care se impune.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Piuliţe glisante folosite cu şine de montare CP şi profile de montare CLPF pentru instalarea facilă a componentelor.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 50 bucăţi.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
0.04in
Thickness
1mm
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.