Şine de montare, CP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Şine de montare, CP
Această șină de montaj poate fi tăiată la dimensiunea dorită și este ideală în cazurile în care componentele sunt fixate cu piulițe glisante.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Profil de instalare cu şi fără tipar de orificii de 25 mm. Se adaugă piuliţe glisante GLM pentru instalarea facilă a componentelor.
- Material: Oţel galvanizat.
- Cantitate pachet: 10 x 2 m.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Galvanizat
Thickness
0.06in
Thickness
1.5mm
Certificat al agenției de aprobare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.