Panouri laterale | Dulapuri industriale, PCUP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri laterale | Dulapuri industriale, PCUP
Spațiul suplimentar creat prin cadrul de extensie poate fi închis folosind aceste panouri, în scopul menținerii gradului de protecție și restricționării accesului la acest spațiu.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru acoperirea laturilor soclului PCU pentru rutarea cablurilor. Fixat cu 4 şuruburi.
- Material: Placă din oţel de 1,35 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
0.05in
Thickness
1.35mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.