Soclu de rutare cablu şi montare busbar | Dulapuri industriale, PCU
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Soclu de rutare cablu şi montare busbar | Dulapuri industriale, PCU
Acest cadru creează spațiu suplimentar în partea inferioară și poate fi separat de restul dulapului. Este echipat cu un șablon universal pentru orificii, ceea ce permite montarea facilă a accesoriilor.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea şi rutarea cablurilor sau montarea suporturilor busbar, de ex. Erico, Ter-Mate. Tipar de orificii identic cu cel de pe cadrul dulapurilor face posibilă montarea tuturor accesoriilor relevante (de ex. CLPF, CLPK, etc). Fixat la baza dulapului prin şuruburi M12 (incluse). Înălţimea standard este de 300 mm (Înălţimea de 200 mm este disponibilă numai la cerere).
- Material: Cadru din oţel de 1,75 mm, panouri din oţel de 1,35 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Corespunzător IP 41 | TYPE 1.
- Cerințe montaj: Adăugaţi panourile PCUP pentru închiderea laturilor.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu plăci de acoperire frontală şi posterioară şi accesorii de montare.
Specificații
Material
Oțel
Finish
Plated
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.