Suporturi de fixare | Dulapuri industriale, VBK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi de fixare | Dulapuri industriale, VBK
Suporturile de fixareutilizate la fixarea barelor de divizare nu interferează cu plăcile inferioare ale dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Suporturi pentru montarea VB sau VBD în dulapuri cu lăţimea de 1200 mm sau 1600 mm. Nu afectează plăcile inferioare.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 4 bucăţi cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oțel
Finish
Plated
Thickness
0.12in
Thickness
3mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.