Role, LCR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Role, LCR
Aceste rotile vor permite ca un dulap complet echipat să poată fi deplasat în cadrul fabricii.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru transportul facil al dulapurilor (echipate). Pot fi montate direct pe cadrul dulapului sau sub socluri (PF/PV) cu ajutorul suporturilor incluse. Ridică dulapul cu 70 mm.
- Încărcare max.: 2800 N (Mobil) sau 5600 N (Static) pe kit.
- Cantitate pachet: 4 bucăţi cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Plastic; Plastic
Finish
Plated
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.