Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Medii extreme

Medii extreme

PROTECȚIA SUPREMĂ A COMENZILOR ȘI ECHIPAMENTELOR CRITICE ÎN CELE MAI DIFICILE MEDII

Extreme Environments Enclosure and AC

Bazați-vă pe portofoliul nVent HOFFMAN de cofrete și aparate de aer condiționat pentru medii extreme, care include unele dintre cele mai bine clasificate produse din domeniu în ceea ce privește oprirea pătrunderii apei și a particulelor

Cu certificări UL tip 4X, IEC IP66, IP69 și IP69K, portofoliul pentru medii extreme asigură o protecție durabilă și fiabilă a echipamentelor critice și a componentelor de sisteme care funcționează în cele mai dificile condiții de lucru indiferent unde trebuie să le puneți. Veți consuma mai puțin timp și bani pentru întreținere și vă veți bucura de timp de funcționare mai îndelungat al sistemului.

  • Produse special concepute pentru cele mai dificile medii, precum cele corozive, cu umiditate excesivă, ploaie și oscilații mari de temperatură
  • Garnitura premium fără adeziv și designul durabil din oțel inoxidabil sudat și șlefuit oferă cel mai înalt nivel de fiabilitate pentru cofrete și aparatele de aer condiționat
  • Ideal pentru expunerea la apă, ape reziduale, petrol și gaze, medii de coastă/offshore, industria petrochimică, farmaceutică, minerit și alte medii extreme
  • Proiectate integral pentru durabilitate și fiabilitate
  • Configurațiile standard multiple înseamnă că produsele ajung la dvs. mai repede decât alternativele personalizate sau cu foarte multe modificări

PRODUSE PREZENTATE

Cofrete pentru medii extreme

 Cofrete pentru medii extreme

Proiectate și construite pentru cele mai dificile medii, cu structură din oțel inoxidabil și componente în curs de brevetare precum panourile de ușă detașabile cu blocare și garnitură fără adeziv

Aparat de aer condiționat pentru medii extreme

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Proiectat special pentru a rezista spălărilor la presiune mare, cu clasificări IEC IP66 și IP69. Perfecte pentru utilizare în industria alimentelor și băuturilor, cu o garnitură din neopren aprobată FDA

Garnitură EPDM înlocuibilă pentru cofrete EE

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM este un material excepțional pentru majoritatea aplicațiilor industriale și în aer liber, cu un interval de temperatură de la –50 la 120 °C (de la –58 la 248 °F)

RESURSE