Wprowadzanie krytycznych rozwiązań do wykrywania nieszczelności w badaniach nad centrami danych w klimacie tropikalnym

Liquid Cooling
ARTYKUŁY PRASOWE
Wprowadzanie krytycznych rozwiązań do wykrywania nieszczelności w badaniach nad centrami danych w klimacie tropikalnym

 

 

Wiele centrów danych na całym świecie jest budowanych w zimnym klimacie. Korzystanie z zimnego, suchego powietrza do chłodzenia sprzętu IT centrum danych to świetny sposób na zarządzanie kosztami energii i wspieranie wydajności systemów chłodzenia. 

Z tych samych powodów budowa centrów danych w klimacie tropikalnym może być trudna — środowiska te mogą wiązać się z wysokimi kosztami energii, wyższą emisją dwutlenku węgla i problemami z niezawodnością wynikającymi z gorącego i wilgotnego klimatu.  

Jednak rosnące zapotrzebowanie na dane na całym świecie przynosi wzrost gospodarczy dla branży, a firmy w klimacie tropikalnym chcą być w stanie wykorzystać te możliwości. 

STDCT.webp


Odkrywanie nowych technologii centrów danych

Sustainable Tropical Data Centre Testbed (STDCT) na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze to program badawczo-rozwojowy stworzony w celu opracowania i przetestowania technologii dla wydajnych i zrównoważonych centrów danych w regionach tropikalnych. To pełnowymiarowe centrum danych zgromadzi naukowców i partnerów biznesowych z wielu firm, aby opracować i zademonstrować najlepsze w branży technologie w tym wyjątkowym zastosowaniu.  

STDCT uruchomiono pod koniec 2023 roku — wydarzenie to uświetnił minister stanu ds. handlu i przemysłu Alvin Tan jako gość honorowy.  

„Program STDCT wspiera wysiłki Singapuru w zakresie najnowocześniejszych badań nad innowacjami centrów danych oraz rozwijaniu ich w sposób zrównoważony i zgodny z naszymi zobowiązaniami w zakresie zmian klimatu” — stwierdził. „W dłuższej perspektywie obiekt będzie również platformą dla innych uniwersytetów i firm do weryfikacji nowych rozwiązań dotyczących centrów danych. Pozwoli to branży na szersze przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonych centrów danych w klimacie tropikalnym”.

Celem STDCT jest wykazanie zmniejszenia zużycia energii o 40 procent, zmniejszenia zużycia wody o 30–40 procent i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o około 40 procent do połowy 2024 roku. Ponadto firma stara się wykorzystać połączenie chłodzenia powietrzem i cieczą, aby osiągnąć efektywność zużycia energii poniżej 1,2 dla obiektu. Dzięki tym badaniom STDCT planuje opublikować białą księgę zaleceń dotyczących optymalnego projektowania centrów danych.  


Wykrywanie wycieków w krytycznym środowisku

Firma nVent jest dostawcą rozwiązań do wykrywania nieszczelności w ramach współpracy z STDCT. W każdym centrum danych wykrywanie nieszczelności odgrywa kluczową rolę. Ponieważ operacje mogą być łatwo zakłócane przez kontakt cieczy z elektroniką, natychmiastowe identyfikowanie, lokalizowanie i izolowanie wycieków jest niezbędne w centrach danych. Kluczowe znaczenie ma monitorowanie instalacji wodociągowej i przewodów cieczy chłodzącej, a także innych miejsc w całym obiekcie, które mogą być podatne na wycieki lub kondensację. W klimacie tropikalnym wykrywanie nieszczelności jest jeszcze ważniejsze ze względu na wysoką wilgotność.  

STDCT jest wyposażony w dwa różne produkty do wykrywania nieszczelności nVent RAYCHEM TraceTek. Pierwszy z nich, TT1000 Water Sensing Cable, to modułowy kabel o stałej długości z plastikowymi złączami, które pozwalają na podłączenie wielu długości kabla w celu dopasowania do dokładnych potrzeb klientów. Model TT1000 jest przeznaczony do wykrywania nieszczelności pod podłogami podniesionymi, w pomieszczeniach mechanicznych i podobnych obszarach o płaskiej powierzchni. Wykrywa obecność wody w dowolnym punkcie na całej swojej długości. Po zainstalowaniu kabla z modułem alarmowym i lokalizacyjnym wykrywa on wycieki cieczy, uruchamia alarm i wskazuje lokalizację w celu szybkiej naprawy.

Drugi produkt, TT1100-OHP, jest podobny, ale dostosowany do innego zastosowania. Ten kabel do wykrywania nieszczelności jest używany na spodzie rur podwieszanych lub montowanych w szafie typu rack, zamiast pod podłogami i na płaskich powierzchniach. Zewnętrzna warstwa tego przewodu działa jak knot, dzięki czemu nawet najmniejsze wycieki są przyciągane do przewodu, co zapewnia dokładne wykrywanie. Dlatego nadaje się do zastosowań, w których nawet niewielkie ilości wody mogą spowodować krytyczne uszkodzenia.  


Przyszłość centrów danych

Centra danych muszą być wydajne, zrównoważone i zlokalizowane na całym świecie. Innowacje STDCT będą ważne dla dalszego rozwoju centrów danych w klimacie tropikalnym. Firma nVent jest dumna, że może być częścią tego ważnego partnerstwa, współpracując z naszymi partnerami z branży w celu opracowania technologii, które mogą kształtować przyszłość centrów danych.  

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: Ludzie, Produkty i Planeta.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji