Drukuj
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Zaktualizowane funkcje PWA6000 jeszcze bardziej optymalizują obróbkę przewodów dla klientów

Dzięki optymalizacji produkcji przewodów i skróceniu czasu obróbki nawet o 75% popularne centrum obróbki przewodów nVent HOFFMAN PWA6000 może teraz służyć do precyzyjnej obsługi przewodów o długości zaledwie 115 mm (4,5 cala) a także do cięcia i usuwania izolacji z przewodów o przekroju do 6 mm2 (10 AWG).

Model PWA6000 w pełni automatyzuje proces przycinania, ściągania izolacji, zaciskania, oznaczenia i wiązania przewodów, zwiększając wydajność oraz zapewniając stałą i precyzyjną jakość. Maszyna umieszcza nasadki pierścieniowe po obu stronach przewodów i oznacza przewody. W predefiniowanej kolejności gotowe przewody są łączone w wiązki na taśmie samoprzylepnej, aby zoptymalizować kompletację zamówień w procesie montażu.

Nowa funkcja, umożliwiająca stosowanie krótszych przewodów wraz z w pełni zautomatyzowanym procesem prefabrykacji przewodów, optymalizuje proces okablowania panelu i zmniejsza ilość potrzebnych materiałów, tym samym obniżając koszty klienta.

Korzyści dla klientów:

  • Optymalizuje obróbkę przewodów
  • Oszczędza miejsce w kanale kablowym
  • Zmniejsza ilość odpadów