Drukuj
Supporting System Integrators on a High Capacity Automation Project in Spain

Wsparcie dla integratorów systemów w ramach dużego projektu automatyzacji w Hiszpanii


Realizacja projektów automatyki przemysłowej na czas i bez przekroczenia budżetu wymaga nie tylko wiedzy technicznej — potrzebna jest także współpraca, precyzja i umiejętność szybkiego reagowania na złożone wymagania. Wszystkie te kwestie pojawiły się w niedawnym projekcie zrealizowanym przez firmę SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES S.L. (Sistein) dla zakładu przemysłowego o dużej wydajności w południowej Hiszpanii.

Obejmował on opracowanie i wdrożenie gotowego rozwiązania w zakresie automatyzacji i sterowania zapewniającego wydajność produkcyjną na poziomie 70 ton na godzinę. Ze względu na restrykcyjne specyfikacje techniczne, napięte terminy i konieczność zapewnienia niezawodnej ochrony wrażliwego sprzętu automatyzującego margines błędu był minimalny.

W celu spełnienia wymagań projektu firma Sistein nawiązała szeroko zakrojoną współpracę z nVent i wykorzystałaobudowy marki nVent HOFFMAN dostarczone przez Cintora Representaciones, S.L.. Kluczową rolę odegrała usługa ekspresowej modyfikacji umożliwiająca przygotowanie dostosowanych obudów bezpośrednio z plików CAD i STEP. Dzięki niej firma Sistein mogła utrzymać wymaganą precyzję od projektu po montaż, co ograniczyło liczbę wymaganych przeróbek w zakładzie.

Projekt obejmował także wsparcie inżynieryjne, w tym wykorzystanie narzędzi do obliczeń termicznych do prawidłowego doboru rozmiarów elementów wentylacyjnych. Podejście oparte na współpracy przy realizacji pomogło zapewnić niezawodne działanie oraz długoterminową ochronę systemów automatyki i sterowania, a jednocześnie umożliwiło sprawne wykonanie projektu w ograniczonym czasie.

Rozwiązanie zostało dostarczone terminowo i w ramach budżetu, spełniając zarówno oczekiwania techniczne, jak i operacyjne. Projekt cechowała ścisła współpraca i wzajemna otwartość wszystkich zaangażowanych stron, co przyczyniło się do wysokiego poziomu zadowolenia z końcowego wyniku.

Dzięki temu projektowi firma Sistein zrozumiała znaczenie współpracy z partnerami, którzy znają realia, z jakimi borykają się integratorzy systemów — gdzie szybkość, precyzja i niezawodne wsparcie mają kluczowe znaczenie. Projekt ten pokazał również, że ścisła współpraca i rozwiązania dostosowane do potrzeb mogą pomóc skutecznie realizować projekty nawet o bardzo wyśrubowanych wymaganiach.

Zapoznaj się z pełnym studium przypadku, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wymagań technicznych, konfiguracji współpracy i zastosowanych rozwiązaniach.s

Pobierz