Drukuj
Seismic kit - news thumbnail

Nowe akcesoria klasy Seismic Zone 4 dodane do globalnego portfolio IEC są dostępne od ręki

Dla klientów pracujących w środowiskach najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi i nadmierne wibracje firma nVent dodała nowe, gotowe akcesoria do globalnej oferty obudów nVent HOFFMAN IEC.

Nowe zestawy wzmacniające (SBK-Z4) wykonane ze stali ocynkowanej i pełnych cokołów (PSB-Z4) są teraz dostępne dla standardowych obudów MCS. Spełniają one wymagania Telcordia GR-63-CORE Zone 4, dzięki czemu obudowa jest odporna na wibracje o przyspieszeniu do 1,6 g we wszystkich kierunkach.

  • Gama SBK-Z4 wzmacnia ramę obudowy, zwiększając sztywność z tyłu i z boku obudowy dzięki wspornikowi poprzecznemu.
  • Gama PSB-Z4 zwiększa wysokość, wygodną obsługę kabli i sztywność.

Rozwiązania sejsmiczne są zalecane do zastosowań w strefach sejsmicznych wg Telcordia, elektrowniach, na kolei i na lotniskach, gdzie drgania oraz inne ruchy mogą przeciążać szkielet sprzętu, podzespoły i połączenia.

Dowiedz się więcej o nowych akcesoriach dla stref sejsmicznych Zone 4:


Seria SBK-Z4 Seria PSB-Z4