Drukuj
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Redefiniowanie ochrony i trwałości dzięki aluminiowej obudowie jednodrzwiowej montowanej na ścianie WAS

Jeśli chodzi o ochronę kluczowych komponentów w trudnych warunkach, kompromis nie wchodzi w grę. Aluminiowa obudowa jednodrzwiowa montowania na ścianie (WAS) firmy nVent HOFFMAN została zaprojektowana w celu zapewnienia spójnej wydajności. Zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach zewnętrznych i przemysłowych, łączy zaawansowaną ochronę z wytrzymałą konstrukcją, aby wyznaczać nowy standard niezawodności i odporności.

Zaprojektowana z precyzją i zbudowana z myślą o trwałości, seria WAS jest wykonana z wysokiej jakości aluminium AlMg3 w celu zwalczania korozji i niekorzystnych warunków. Dzięki klasie IP66 obudowa ta zapewnia całkowitą ochronę przed wodą i kurzem, gwarantując nieprzerwaną wydajność i eliminując kosztowne przestoje.

Co wyróżnia obudowę WAS?

  • Niezrównane zabezpieczenia: Wyposażona w specjalny, dwupunktowy zamek 3 mm z mechanizmem antywibracyjnym, obudowa chroni komponenty jak nigdy dotąd. Większe modele zawierają nawet zamek z zasuwnicą trzypunktową w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
  • Bezproblemowa instalacja: Pożegnaj się z domysłami — oznaczone laserowo narożniki tylne gwarantują precyzyjne wiercenie, co pozwala na bezproblemowy montaż na ścianie, oszczędzając czas i unikając kłopotów.
  • Elastyczna i wydajna konstrukcja: Wzmocniona płyta montażowa jest regulowana, oznaczona dla łatwego pozycjonowania sprzętu i wyposażona w funkcje zarządzania kablami, aby sprostać wymaganiom każdego projektu.
  • Maksymalne uszczelnienie: Niezawierająca standardowych otworów płyty przelotowej, seria WAS zapewnia doskonałe uszczelnienie, gwarantując bezpieczeństwo poszczególnych elementów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o środowisko korozyjne, czy o najcięższe warunki, seria WAS zapewnia rozwiązanie, które nie tylko spełnia oczekiwania — ale nawet je przekracza. Solidna i przemyślana konstrukcja oraz niezrównana ochrona sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla inżynierów i kierowników projektów, którzy nie godzą się na kompromisy.

Po co oszczędzać, gdy niezawodność i trwałość są w zasięgu ręki? Czerp korzyści z wytrzymałości zapewnianej przez zaufane obudowy montowane na ścianie WAS.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy nVent HOFFMAN już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gama WAS może na nowo zdefiniować podejście do ochrony i wydajności.

Dowiedz się więcej

Poznaj naszą gamę obudów aluminiowych montowanych na ścianie