Drukuj
CFIA TradeShow 2024

nVent zaprezentuje rozwiązania automatyzacji nVent HOFFMAN i TEXA Industries na targach SPS Italia 2024.

Silniejsi razem: nVent przedstawi innowacyjne rozwiązania automatyki przemysłowej nVent HOFFMAN i TEXA Industries.

nVent zademonstruje wiodące w branży rozwiązania nVent HOFFMAN i TEXA Industries w zakresie obudów, systemów klimatyzacji i automatyzacji zakładu paneli w hali 5, stoisko I063 w daniach 28–30 maja na targach SPS Italia 2024. Wszystkie te rozwiązania zostały specjalnie zaprojektowane, aby klienci z branży automatyki przemysłowej na całym świecie mogli zaspokajać szybko zmieniające się potrzeby w sposób łatwiejszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony.

Zakłady TEXA Industries stanowią obecnie centrum doskonałości w zakresie klimatyzacji w firmie nVent i są częścią globalnej marki nVent HOFFMAN. Marka dostarcza jedną z najbardziej wszechstronnych w branży ofert innowacyjnych rozwiązań do łączenia i ochrony krytycznego sprzętu i personelu.

Nasze rozwiązania zapewniają wydajność, odporność i bezpieczeństwo, jednocześnie zwiększając produktywność i maksymalizując zasoby w najprostszych i najbardziej złożonych zastosowaniach automatyki przemysłowej na całym świecie. Razem jesteśmy silniejsi, a nasi wspólni klienci zyskują przewagę dzięki globalnemu portfolio, oprogramowaniu i maszynom, które przyspieszają czas projektowania i produkcji, a także dostępowi do elastycznych i wykwalifikowanych ekspertów we wszystkich kluczowych regionach.

Podczas tegorocznych targów SPS Italia uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o wielu korzyściach, które oferujemy:

Zaspokajanie szybko zmieniających się potrzeb

Nasi zaufani eksperci będą dostępni, aby przedstawić szczegółowe informacje na temat wiodących na rynku obudów i rozwiązań klimatyzacyjnych nVent HOFFMAN, aby pomóc klientom z branży automatyki przemysłowej w:
Maksymalizacji wartości w stacjach uzdatniania wody do zastosowań związanych z wodą i ściekami;
Uproszczeniu konserwacji i zapobieganiu zanieczyszczeniom w zakładach przetwórstwa spożywczego;
Zwiększeniu wydajności, odporności i bezpieczeństwa w zastosowaniach związanych z narzędziami i ładowaniem pojazdów elektrycznych;
Uzyskaniu szybszego, niezawodnego dostępu do zaufanych, wysokiej jakości produktów oraz zlokalizowanego wsparcia i usług od wykwalifikowanych dostawców na danym rynku i w danym regionie

Oszczędność czasu i kosztów

Rozwiązania nVent HOFFMAN do automatyzacji zakładu paneli pomagają klientom zautomatyzować obróbkę precyzyjnych otworów i wycięć, zoptymalizować cięcie szyn DIN i kanałów kablowych oraz skrócić czas obróbki przewodów nawet o 75%. Rozwiązania te pozwalają integratorom i producentom paneli usprawnić procesy, zmaksymalizować umiejętności swoich pracowników i zwiększyć produktywność, aby szybciej prowadzić działalność.
Na stoisku zobaczysz demonstracje na żywo nVent HOFFMAN ModCenter i poznasz osobistego asystenta ds. przewodów (PWA)!

Dołącz do nas na targach SPS Italia.

Przyjdź zobaczyć pokazy produktów na żywo i porozmawiaj z naszymi zaufanymi ekspertami w hali 5, stoisko I063 w dniach 28–30 maja na targach SPS Italia 2024!

Aby otrzymać darmowy kod zaproszenia, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].