Drukuj
CFIA TradeShow 2024

nVent zaprezentuje innowacyjne rozwiązania, dzięki którym kluczowe systemy stają się odporne, bezpieczniejsze i bardziej wydajne

Dołącz do nas na stoisku nr 5-C40 w dniach 5–6 czerwca na targach Drives & Controls 2024 w Birmingham

Podczas targów Drives & Controls 2024 w Birmingham w Anglii firma nVent zaprezentuje pełną gamę obudów marki nVent HOFFMAN oraz rozwiązań z zakresu klimatyzacji i automatyzacji zakładu paneli zaprojektowanych specjalnie po to, aby ułatwić klientom zaspokajanie szybko zmieniających się potrzeb i uczynić ich działalność łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną.
Wiodące na rynku wydarzenie Drives & Controls skupia kluczowych dostawców najnowocześniejszych napędów oraz urządzeń do przenoszenia mocy i sterowania ruchem. Na stoisku 5-C40 uczestnicy mogą zobaczyć pokazy produktów na żywo i uzyskać informacje od naszych zaufanych ekspertów nVent HOFFMAN, w tym na poszczególne tematy, takie jak:

Zaspokajanie szybko zmieniających się potrzeb

Polegać na wiodących w branży rozwiązaniach nVent HOFFMAN, które łączą i chronią krytyczny sprzęt i personel, jednocześnie zwiększając produktywność i maksymalizując zasoby w zastosowaniach automatyki przemysłowej na całym świecie:

  • Maksymalizować ochronę w najbardziej wymagających warunkach pracy w instalacjach uzdatniania wody w zastosowaniach wodno-ściekowych.
  • Uzyskać ochronę na każdym poziomie, aby uprościć konserwację i zapobiegać zanieczyszczeniom w zakładach przetwórstwa spożywczego.
  • Zbudować niezawodną infrastrukturę, aby zwiększyć wydajność i napędzać przyszłość w zastosowaniach związanych z zasilaniem i ładowaniem pojazdów elektrycznych.
  • Uzyskać szybszy, niezawodny dostęp do zaufanych produktów wysokiej jakości, a także zlokalizowanego wsparcia i usług od wykwalifikowanych dostawców na Twoim rynku i w Twoim regionie.

Oszczędność czasu i kosztów

Rozwiązania nVent HOFFMAN do automatyzacji zakładu paneli pomagają klientom zautomatyzować obróbkę precyzyjnych otworów i wycięć, zoptymalizować cięcie szyn DIN i kanałów kablowych oraz skrócić czas obróbki przewodów nawet o 75%. Rozwiązania te pozwalają integratorom i producentom paneli usprawnić procesy, zmaksymalizować umiejętności swoich pracowników i zwiększyć produktywność, aby szybciej prowadzić działalność.

Zobacz na żywo demonstracje osobistego asystenta ds. przewodów (PWA) 6000 i naszego wkrótce wprowadzanego na rynek ergonomicznego dużego stołu montażowego do obsługi materiałów, który sprawia, że budowanie paneli elektrycznych jest bezpieczniejsze i bardziej wydajne.

Przyspieszamy specyfikację, montaż i instalację.

Dążąc do uproszczenia zamawiania, projektowania, konfigurowania i montażu obudów, nVent oferuje kompleksowe globalne portfolio obudów i akcesoriów zgodnych z normą IEC, które zapewniają optymalną ochronę sprzętu w infrastrukturze elektrycznej i różnych zastosowaniach przemysłowych. Specjalnie opracowane portfolio zaprojektowane do użytku globalnego zawiera wymienne akcesoria i opatentowaną, niewymagającą narzędzi technologię upraszczania montażu oraz usprawnia zamawianie dzięki globalnym numerom części.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć na własne oczy, jak opatentowana niewymagająca narzędzi technologia upraszczania z globalnego portfolio IEC pomaga skrócić czas montażu o 14 minut podczas szeregowania dwóch obudów stojących.

Uczestnicy mogą również dowiedzieć się więcej o nadchodzącej premierze naszej pełnej linii ergonomicznych urządzeń nVent HOFFMAN do obsługi materiałów do obróbki maszynowej, montażu, okablowania i testowania obudów. Podobnie jak stół montażowy prezentowany na targach, wysokiej jakości sprzęt pomaga poprawić komfort, bezpieczeństwo i produktywność pracowników.

Czekamy na spotkanie z Tobą na stoisku 5-C40!

Sprawdź wszystkie te innowacyjne rozwiązania, skorzystaj z nowych interaktywnych narzędzi i spotkaj się z naszymi ekspertami na stoisku nr 5-C40 w dniach 5–6 czerwca na targach Drives & Controls 2024, NEC, Birmingham, Anglia.