Drukuj
CFIA2025 FR 2025

nVent zaprezentuje innowacyjne rozwiązania na targach CFIA 2025

nVent zaprezentuje nowatorskie rozwiązania zwiększające odporność, bezpieczeństwo i wydajność kluczowych systemów.

Dołącz do nas w hali 2.3 przy stoisku E37, w dniach 4–6 marca na targach CFIA 2025 w Rennes we Francji.

Na targach CFIA 2025 w Rennes we Francji firma nVent zaprezentuje pełen asortyment obudów, systemów klimatyzacji i rozwiązań do automatyzacji zakładów produkujących panele marki nVent HOFFMAN, zaprojektowanych z myślą o łatwiejszym, bezpieczniejszym i bardziej zrównoważonym zaspokajaniu szybko zmieniających się potrzeb klientów.

Ochrona na każdym poziomie

Higieniczne obudowy w portfolio rozwiązań nVent HOFFMAN zapewniają trzy poziomy ochrony zaspokajające szerokie spektrum potrzeb sanitarnych związanych z branżą spożywczą. Na tegorocznych targach uczestnicy mogą zobaczyć prezentacje dla każdego z poziomów:

  • Wysoki — nowa gama skrzynek zaciskowych nVent HOFFMAN Hygienic Design spełniająca najwyższe standardy branżowe — IP66 i IP69 — do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby chronić kluczowy sprzęt w środowiskach o wysokich wymaganiach sanitarnych i ułatwiać czyszczenie.
  • Średni — seria obudów AFS idealnie nadaje się do ochrony sprzętu w zastosowaniach wymagających zmywania sanitarnego.
  • Podstawowy — seria obudów ASR idealnie nadaje się do ochrony sprzętu w zastosowaniach wymagających minimalnego mycia.

Najwyższy poziom ochrony chłodzenia

Uczestnicy mogą również zobaczyć linię klimatyzatorów nVent HOFFMAN Extreme Environments. Te wiodące w branży rozwiązania mogą utrzymywać optymalną wydajność chłodzenia przez dłuższy czas — i oferują najwyższą ochronę przed wnikaniem wody i pyłu zgodnie z normami IEC IP66 i IP69.
Ponadto uczestnicy mogą zapoznać się z zaawansowanymi technologiami chłodzenia nVent HOFFMAN, w tym klimatyzatorami i agregatami chłodniczymi firmy Texas Industries, która jest obecnie częścią marki nVent HOFFMAN.

Upraszczać inżynierię i zwiększać wydajność

Stanowiące sprawdzone i proste rozwiązanie inżynieryjne do planowania i projektowania obudów elektrycznych, maszyn i systemów fabrycznych, nowe oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM) ułatwia automatyzację budowy paneli dzięki inteligentnemu przepływowi pracy 2D/3D. Dzięki łatwej w użyciu, inteligentnej centralnej bibliotece części zespoły mogą:

  • Udostępniać schematy, pliki projektowe i plany projektu w czasie rzeczywistym.
  • Łatwo integrować komponenty od setek producentów OEM, a także pełną gamę części i szablonów obudów nVent HOFFMAN.
  • Prowadzić szybszą i bardziej opłacalną produkcję obudów wyższej jakości.

Dzięki oprogramowaniu DTM organizacje utrzymują jedno źródło danych, upraszczają procesy i zwiększają produktywność. Oprogramowanie jest integralną częścią kompleksowej platformy nVent HOFFMAN DTM, która obejmuje centra modyfikacji obudów, maszyny do cięcia i obróbki drutu oraz akcesoria.

Oszczędność czasu i kosztów konstruktorów paneli

Rozwiązania nVent HOFFMAN do automatyzacji zakładu paneli pomagają klientom zautomatyzować obróbkę precyzyjnych otworów i wycięć, zoptymalizować cięcie szyn DIN i kanałów kablowych oraz skrócić czas obróbki przewodów nawet o 75%. Rozwiązania te pozwalają integratorom i producentom paneli usprawnić procesy, zmaksymalizować umiejętności swoich pracowników i zwiększyć produktywność, aby szybciej prowadzić działalność.

Nie możemy doczekać się spotkania na hali 2.3 przy stoisku E37!

Sprawdź wszystkie te innowacyjne rozwiązania, skorzystaj z nowych interaktywnych narzędzi i spotkaj się z naszymi ekspertami w hali 2.3 przy stoisku E37, w dniach 4–6 marca na targach CFIA 2025 w Rennes we Francji.