Drukuj
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

Osłona przeciwdeszczowa MSST ze stali nierdzewnej nVent HOFFMAN została przeprojektowana w celu ułatwienia użytkowania

Firma nVent poprawiła konstrukcję osłony przeciwdeszczowej MSST ze stali nierdzewnej nVent HOFFMAN, aby przyspieszyć i ułatwić klientom uzyskanie dodatkowej ochrony obudów podłogowych.

Aby zapewnić maksymalną ochronę podzespołów elektrycznych przed czynnikami atmosferycznymi, osłona MSST jest montowana na górze obudowy, tworząc nachylony daszek, który zapobiega gromadzeniu się wody na obudowie oraz przedostawaniu się wody do wewnątrz obudowy po otwarciu jej drzwi. Osłona przeciwdeszczowa chroni także uszczelkę drzwi przed wodą i promieniowaniem UV. 

Nowa konstrukcja osłony MSST ułatwia montaż i nie wymaga wiercenia otworów w obudowie, co oznacza również, że stopień ochrony IP obudowy pozostaje niezmieniony. Osłona przeciwdeszczowa jest mocowana na obudowie poprzez płytę dachową, przy użyciu dwóch kątowników po obu stronach obudowy. Osłona przeciwdeszczowa jest przymocowana do płyty dachowej i przymocowana przez istniejące otwory w płycie dachowej.

MSST można łączyć z wolnostojącymi i szeregowymi obudowami stojącymi.

Więcej informacji