Drukuj
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Obudowa sterująca interfejsu operatora nVent HOFFMAN jest teraz dostępna w wersji ze stali nierdzewnej 

Opierając się na popularności obudowy sterującej interfejsu operatora z miękkiej stali nVent HOFFMAN, firma nVent wprowadziła na rynek wersję ze stali nierdzewnej.

Nowa wersja nVent HOFFMAN OICExxxSS została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi i ścisłej ochronie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66 oraz klasie NEMA 12 i 4x obudowa może być używana w różnych środowiskach, w tym w środowiskach wymagających konstrukcji spełniających warunki higieniczne.

Aby ułatwić instalację i obsługę w terenie, obudowa OICExxxSS ma następujące cechy:

  • wstępnie wykonane otwory do ustawiania na ramieniu obrotowym;
  • solidna płytka wzmacniająca, która ułątwia unieruchomienie obudowy;
  • spawane kołki po wewnętrznej stronie obudowy ułatwiające montaż akcesoriów.
  • Dostępne jako osprzęt: uchwyty ze stali nierdzewnej, które można zamontować po bokach obudowy

Obudowa OICExxxSS jest zgodna ze standardowymi akcesoriami do montażu ściennego nVent HOFFMAN, w tym z nowym systemem ramienia obrotowego ze stali nierdzewnej CS480, który również zapewnia stopień ochrony IP66 i maksymalną nośność 600 N.

Korzyści dla klientów

  • Szybki i łatwy montaż
  • Spełnia wymagania dotyczące stosowania w środowiskach wymagających konstrukcji higienicznych
  • Łatwa instalacja i montaż akcesoriów


Więcej informacji