Drukuj
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

Klimatyzatory nVent HOFFMAN Extreme Environments

Linia klimatyzatorów nVent HOFFMAN Extreme Environments to pierwszy w branży produkt, który oferuje trwalsze, niezawodne i wytrzymałe rozwiązanie zapewniające najwyższą ochronę najważniejszych elementów sterujących i sprzętu w najbardziej wymagających środowiskach.

Oferta klimatyzatorów Extreme, które jako jedyne spełniają rygorystyczne normy UL Type 4X oraz IEC IP66 i IP69, zapewnia optymalną wydajność chłodzenia w dłuższym czasie w przypadku zastosowań w wodzie, ściekach, olejach i gazach, na morzu/wybrzeżu, w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, górnictwie i innych ekstremalnych warunkach. Ponadto klimatyzatory Extreme zapewniają najwyższą ochronę przed wodą i pyłem, zgodnie z normą IEC IP66 i IP69.

Skrócenie czasu przestoju i obniżenie kosztów

  • Zaprojektowane specjalnie z myślą o trwałości i wydajności klimatyzatory Extreme Environments są wyposażone w atestowaną przez FDA uszczelkę neoprenową, w pełni nachyloną osłonę ograniczającą gromadzenie się cieczy i cząstek stałych oraz rozwój bakterii, a także komponenty ze stali nierdzewnej, które pomagają skrócić przestoje i obniżyć koszty wymiany. 
  • Najlepsze w branży rozwiązania są przygotowane do mycia bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia – są wyposażone w chroniące środowisko uszczelnienie, które wytrzymuje podciśnienie wynoszące 20 cm słupa wody. 
  • Klimatyzatory Extreme Environments są dostępne w kilku modelach, z których każdy jest wyposażony w wysokiej jakości funkcje ułatwiające ich wymiarowanie. Klimatyzatory Extreme Environments można połączyć z obudowami spełniającymi normy UL Type 4X, IEC IP66 i IP69
  • Ponadto są one objęte najlepszym w swojej klasie serwisem na rynku wtórnym, regionalną dostępnością części zamiennych i standardowymi gwarancjami na konkurencyjnych warunkach.

Dostępny już teraz

Aby dowiedzieć się więcej o klimatyzatorach nVent HOFFMAN Extreme Environments, odwiedź stronę produktu

W przypadku pytań lub komentarzy prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem handlowym nVent HOFFMAN. Dziękujemy za nieustanne wsparcie!