Drukuj
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent opracowuje obudowę modułową IEC ze wstępnie zmontowanymi przeszklonymi drzwiami i ramą wychylną dla firm energetycznych

Firma nVent HOFFMAN wprowadziła na rynek obudowę modułową klasy IEC ze wstępnie zmontowanymi przeszklonymi drzwiami i ramą wychylną, która ułatwia montaż urządzeń sterujących o wysokości 19 cali i jest przeznaczona dla firm energetycznych. Konstrukcja obudowy jest zgodna z wymiarami i wymaganiami technicznymi podstacji elektrycznych.

Obudowa modułowa IEC, oparta na standardowej ramie nVent HOFFMAN MCS, ma zawias, który otwiera się pod kątem 180° bez wpływu na obciążenie znamionowe obudowy wynoszące 1800 N, oraz standardowe przeszklone drzwi, które zapewniają operatorom wyraźny widok wewnętrznych elementów.

Modułowa obudowa IEC jest zgodna ze standardowymi akcesoriami z oferty obudów modułowych nVent HOFFMAN, co umożliwia klientom ekonomiczne dostosowanie rozwiązania i skrócenie czasu realizacji zamówienia.

  • Kluczowe korzyści zapewniane przez rozwiązanie:
  • Krótszy czas instalacji i niższe koszty
  • Przetestowane obciążenie znamionowe
  • Zgodność z modułowymi akcesoriami obudów nVent HOFFMAN
  • Zgodność z normą IP55

Aby uzyskać więcej informacji na temat obudowy modułowej IEC ze wstępnie zmontowanymi przeszklonymi drzwiami i ramą obrotową, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy nVent.

Więcej informacji