Drukuj
ECHD_450_350

Nowe pokrywy ochronne wentylatorów z filtrem są teraz dostępne dla obudów o konstrukcji sanitarnej

Firma nVent HOFFMAN wprowadza nowe osłony wentylatorów z filtrem dla środowisk wymagających zmywania.

Te nowe osłony, zaprojektowane specjalnie z myślą o wymagających zastosowaniach sanitarnych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, pomagają chronić wentylatory filtrów EF przed wnikaniem wody. Po zamontowaniu na miejscu osłony zwiększają klasę ochrony wentylatorów filtrów EF z IP 54 do IP 56.

Ponadto osłony zostały zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji. Pokrywę można łatwo zdjąć, co upraszcza czyszczenie i wymianę uszczelki, albo otworzyć pod kątem 35°, aby z łatwością wyczyścić filtr. Ponadto nachylona pokrywa samoczynnie odprowadza wodę, co pomaga zapobiegać gromadzeniu się płynów i innych zanieczyszczeń. Model ECHD jest wykonany ze stali nierdzewnej 304L i ma niebieską silikonową uszczelkę zgodną z FDA.

Osłony wentylatorów z filtrem ECHD zapewniają lepszą ochronę komponentów elektrycznych wewnątrz obudów w środowiskach mycia sanitarnego, zwiększając stopień ochrony wentylatorów z filtrem z IP 54 do IP 56.