Drukuj
New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Nowy system blokowania dla gamy stelaży ram wychylnych nVent HOFFMAN jest już dostępny

Aby zapewnić klientom łatwiejszą obsługę i większe bezpieczeństwo, nVent unowocześnia system blokowania stelaży wychylnych nVent HOFFMAN.

Stelaże ram wychylnych — montowane z boku (ESFS) i montowane na środku (ESFM) — są powszechnie stosowane w przypadku szaf gospodarczych w podstacjach elektrycznych, a także podczas montażu wyposażenia 19-calowego na szafce elektrycznej. W celu zwiększenia łatwości użytkowania przeprojektowany system blokowania jest kompatybilny z obudowami stojącymi montowanymi na podkładkach i wyposażony w słyszalne „kliknięcie” wskazujące, kiedy system jest w pełni zablokowany lub odblokowany.

Ponadto, aby poprawić estetykę, nowy system jest wyposażony w estetyczną obudowę, którą można spersonalizować poprzez dodanie nazwy lub logo firmy.

Nowy system blokowania jest również dostępny w aluminiowych obudowach nVent HOFFMAN, a także w obudowach stojących ze stali miękkiej i nierdzewnej.

Produkty, których to dotyczy:

  • ESFS, rama wychylna mocowana z boku. 
  • ESFM, rama wychylna mocowana na środku.

Korzyści dla klientów:

  • Regulowany uchwyt blokujący.
  • Zgodność ze standardowymi wkładkami podłogowymi.
  • Ostrzeżenie „kliknięciem” w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
  • Zgodność z podłogowymi uchwytami do podnoszenia.

Data wdrożenia: Dostępny już teraz