Drukuj
Booth Gothenburg Sweden

nVent zaprezentuje innowacyjne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność oraz upraszczające inżynierię


Spotkaj się z naszym zespołem nVent HOFFMAN w dniach 12–14 listopada w hali 3C, stoisko 301 na targach SPS-Nuremberg w Niemczech.

nVent Electric plc („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i rozwiązań zabezpieczających, zaprezentuje wiodące w branży obudowy nVent HOFFMAN, rozwiązania w zakresie klimatyzacji i automatyzacji warsztatu panelowego na targach SPS-Smart Production Solutions 2024 w Norymberdze.

Wiodące międzynarodowe targi automatyki przemysłowej odbędą się w dniach 12–14 listopada. W hali 3C, na stoisku 301, specjaliści ds. rozwiązań automatyki przemysłowej nVent HOFFMAN podzielą się z uczestnikami spostrzeżeniami na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa, odporności systemów i zwiększania produktywności.

Na tegorocznej wystawie nVent zaprezentuje, jak:

Upraszczać inżynierię i zwiększać wydajność

Sprawdzone i proste rozwiązanie inżynieryjne do planowania i projektowania obudów elektrycznych, maszyn i systemów fabrycznych — nowe oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM) ułatwia automatyzację budowy paneli dzięki inteligentnemu przepływowi pracy 2D/3D. Dzięki łatwej w użyciu, inteligentnej centralnej bibliotece części zespoły mogą:

  • Udostępniać schematy, pliki projektowe i plany projektu w czasie rzeczywistym.
  • Łatwo integrować komponenty od setek producentów OEM, a także pełną gamę części i szablonów obudów nVent HOFFMAN.
  • Prowadzić szybszą i bardziej opłacalną produkcję obudów wyższej jakości.

Dzięki oprogramowaniu DTM organizacje utrzymują jedno źródło danych, upraszczają procesy i zwiększają produktywność. Oprogramowanie jest integralną częścią kompleksowej platformy nVent HOFFMAN DTM, która obejmuje centra modyfikacji obudów, maszyny do cięcia i obróbki drutu oraz akcesoria.

Firma nVent nawiązała współpracę z Zuken, globalną firmą zajmującą się oprogramowaniem, oraz Cadenas, wiodącym producentem oprogramowania, w celu stworzenia oprogramowania DTM. Przedstawiciele obu firm dołączą do nas na stoisku 301, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat DTM i innych innowacji w oprogramowaniu.

Oszczędność czasu i kosztów konstruktorów paneli

Rozwiązania nVent HOFFMAN do automatyzacji produkcji paneli pozwalają producentom paneli być bardziej konkurencyjnymi i wydajnymi, dzięki czemu mogą poprawić swoje wyniki finansowe. Uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej na temat poniższych kwestii:

  • Skrócenie czasu realizacji zamówień dzięki nowoczesnym centrom modyfikacji obudów
  • Maksymalizacja zasobów i zmniejszenie ilości odpadów dzięki maszynom do cięcia szyn i kanałów kablowych
  • Skrócenie czasu przetwarzania w przypadku maszyn do obróbki przewodów nawet o 75%

Uproszczenie procesów sanitarne, zapobieganie zanieczyszczeniom

Dzięki pełnej gamie obudów i rozwiązań klimatyzacyjnych produkty higieniczne nVent HOFFMAN zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić klientom zachowanie integralności warunków sanitarnych i krytycznych urządzeń elektrycznych zarówno w najprostszych, jak i najbardziej wymagających środowiskach.

Wyznaczanie standardów branżowych w obliczu szybko zmieniających się wymagań

Uczestnicy mogą również porozmawiać ze specjalistami nVent HOFFMAN o tym, jak:

  • Maksymalizować wartość w instalacjach uzdatniania wody w zastosowaniach wodno-ściekowych
  • Chronić i wzmacniać przyszłość w zastosowaniach związanych ze zrównoważoną energią, w tym zwiększać wydajność, odporność i bezpieczeństwo w zastosowaniach użyteczności publicznej i ładowania pojazdów elektrycznych
  • Uzyskać szybszy, niezawodny dostęp do zaufanych produktów wysokiej jakości oraz zlokalizowanego wsparcia i usług od wykwalifikowanych dostawców na Waszym rynku i w Waszym regionie
  • Spełniać praktycznie wszystkie potrzeby zastosowań — w tym systemów magazynowania energii w akumulatorach (BESS) — w dowolnym miejscu na świecie

Odwiedź nas na targach SPS-Nuremberg

Przyjdź porozmawiać z zaufanymi ekspertami z firm nVent, Zuken oraz Cadenas i zobacz prezentacje produktów na żywo w hali 3C, stoisko 301 w dniach 12–14 listopada na targach SPS Nuremberg 2024.

Aby zapewnić sobie bezpłatny bilet, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]