Drukuj
ALt text

Innowacyjne rozwiązania upraszczające inżynierię i zwiększające produktywność na targach SPS Nuremberg 2025

Innowacyjne rozwiązania upraszczające inżynierię i zwiększające produktywność na targach SPS Nuremberg 2025
Dołącz do naszego zespołu w dniach 25–27 listopada w hali 3C, stoisko 301.

nVent Electric plc („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i rozwiązań ochronnych, zaprezentuje wiodące w branży obudowy nVent HOFFMAN, systemy klimatyzacji i rozwiązania Design to Manufacturing (DTM) na targach SPS (Smart Production Solutions) 2025 w Norymberdze.

SPS Nuremberg to wiodące targi, w których trakcie uczestnicy mogą odkrywać konkretne rozwiązania kształtujące przyszłość automatyki. Targi koncentrują się na prawdziwych innowacjach, dogłębnej wymianie doświadczeń oraz praktycznych odpowiedziach na wyzwania stojące przed branżą.

Specjaliści ds. rozwiązań automatyki przemysłowej nVent HOFFMAN podzielą się spostrzeżeniami na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa, odporności systemów i zwiększania produktywności. Dodatkowo dołączą do nich eksperci z nVent ERIFLEX, aby podzielić się uzupełniającymi rozwiązaniami w zakresie obudów do podłączania krytycznych komponentów elektrycznych.
Porozmawiaj z naszymi ekspertami i obejrzyj prezentacje produktów na żywo, które pomagają:

Upraszczać inżynierię i zwiększać wydajność

Sprawdzone i proste rozwiązanie inżynieryjne do planowania i projektowania obudów elektrycznych, maszyn i systemów fabrycznych, oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM) ułatwia automatyzację budowy paneli dzięki inteligentnemu przepływowi pracy 2D/3D. Wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do generowania danych ułatwiających wykonywanie procesów produkcyjnych. Do jego stworzenia firma nVent nawiązała współpracę z Zuken, globalną firmą zajmującą się oprogramowaniem. Przedstawiciele firmy Zuken będą obecni na targach, aby zaprezentować to innowacyjne oprogramowanie.

Oszczędzać czas i koszt konstruktorów paneli

Platforma nVent HOFFMAN DTM pozwala producentom paneli zwiększyć konkurencyjność i wydajność oraz poprawiać swoje wyniki finansowe. Nasza atrakcyjna oferta — obejmująca między innymi centra modyfikacji obudów, maszyny do cięcia i obróbki drutu oraz rozwiązania do obsługi materiałów — wspiera platformę oprogramowania DTM.

Zastosowanie oprogramowania DTM w połączeniu ze sprzętem nVent pomaga producentom paneli zmaksymalizować wykorzystanie zasobów, zmniejszyć ilość odpadów oraz zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność i czas pracy bez przestojów.

Zmaksymalizować okres eksploatacji urządzeń

Utrzymanie optymalnej temperatury komponentów elektronicznych i elektrycznych ma zasadnicze znaczenie dla przedłużenia ich żywotności, zmniejszenia nakładów kapitałowych i zapewnienia płynnego funkcjonowania firmy. Pomagamy wybrać odpowiednie rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych — nawet w trudnych warunkach.
Nasza szeroka oferta produktów do kontroli warunków obejmuje klimatyzatory, agregaty chłodnicze, wentylatory z filtrami, wymienniki ciepła, chłodnice termoelektryczne, chłodnice wirowe i akcesoria, które zapewniają niezawodność działania urządzeń w zastosowaniach na całym świecie.

Usprawniać przepływ prac

Zespół nVent ERIFLEX zaprezentuje centrum robocze do giętkich/sztywnych hydraulicznych szyn zbiorczych — mobilną stację roboczą do cięcia, gięcia i wykrawania miedzianych szyn zbiorczych lub szyn nVent ERIFLEX Flexibar. Mobilna stacja robocza przyspiesza i ułatwia wytwarzanie szyn zbiorczych oraz zwiększa precyzję działań. Przedstawiciele nVent ERIFLEX podzielą się także spostrzeżeniami dotyczącymi transformatorów, rozdzielni, generatorów i zasilaczy awaryjnych UPS.

Wyznaczać standardy branżowe w obliczu szybko zmieniających się wymagań

Uczestnicy będą mogli również porozmawiać ze specjalistami nVent HOFFMAN o tym, jak:
zmaksymalizować wartość w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami;
· chronić i wzmacniać przyszłość w zastosowaniach związanych ze zrównoważoną energią, w tym zwiększać wydajność, odporność i bezpieczeństwo w zastosowaniach użyteczności publicznej i ładowania pojazdów elektrycznych;
· uzyskać szybszy, niezawodny dostęp do zaufanych produktów wysokiej jakości, a także zlokalizowanego wsparcia i usług od wykwalifikowanych dostawców na lokalnym rynku;
· spełniać praktycznie wszystkie potrzeby zastosowań — w tym systemów magazynowania energii w akumulatorach (BESS) — w dowolnym miejscu na świecie.

Czekamy w hali 3C, stoisko 301 podczas targów SPS Nuremberg 2025.