Drukuj
Machine Building North Thumbnail

Innowacyjne rozwiązania nVent HOFFMAN zostaną zaprezentowane 10 kwietnia na targach Machine Building North

Innowacyjne rozwiązania nVent HOFFMAN, które zostaną zaprezentowane 10 kwietnia na targach Machine Building North
DTM, PWA 6000 oraz produkty z zakresu klimatyzacji zostaną zaprezentowane na stoiskach 87 i 88 na targach w Manchesterze w Wielkiej Brytanii

10 kwietnia nVent zaprezentuje najnowsze innowacje w zakresie oprogramowania do ochrony systemów i automatyzacji na stoiskach 87 i 88 na targach Machine Building North w Manchesterze. Targi skupiają się na technologiach i trendach w budowie maszyn, automatyzacji, robotyce i maszynach przemysłowych.
Uczestnicy mogą zobaczyć prezentacje produktów na żywo i porozmawiać ze specjalistami nVent HOFFMAN, aby uzyskać wgląd w najlepsze praktyki upraszczające inżynierię, uodporniające systemy i zwiększające produktywność.

Produkty prezentowane na wystawie obejmują:

Oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM), sprawdzone i proste rozwiązanie inżynieryjne dla projektantów i producentów do planowania i projektowania obudów elektrycznych i systemów sterowania. Pomaga zautomatyzować tworzenie paneli poprzez inteligentne przepływy pracy 2D/3D, wykorzystując cyfrowe bliźniaki do generowania danych, które napędzają procesy produkcyjne.

Atrakcyjna oferta maszyn — w tym centra modyfikacji obudów, maszyny do cięcia i obróbki drutu — wspiera platformę oprogramowania. Wspólne korzystanie z oprogramowania i rozwiązań sprzętowych nVent pomaga producentom paneli maksymalizować zasoby, zmniejszyć ilość odpadów oraz zwiększyć wydajność i czas pracy bez przestojów.

Osobisty asystent okablowania nVent HOFFMAN PWA6000 szybko dostarcza odpowiedni drut, gdy jest potrzebny. Maszyna optymalizuje produkcję drutu, skracając czas obróbki nawet o 75%. Jej zaletą jest również to, że pobiera dane wejściowe z systemu CAE w celu wizualizacji trasy drutu na płycie montażowej. Ta najnowocześniejsza funkcja pozwala klientom zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza w przypadku szaf sterowniczych wymagających dużej ilości okablowania. Umożliwia również optymalne wykorzystanie siły roboczej.

Zaprezentowane zostaną również wiodące w branży klimatyzatory i agregaty chłodnicze nVent HOFFMAN. Marka nVent HOFFMAN oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań z zakresu klimatyzacji, które utrzymują elektronikę w optymalnej temperaturze, aby zmaksymalizować cykl życia komponentów, zmniejszyć wydatki inwestycyjne i zagwarantować płynną działalność firmy.

Uczestnicy mogą również dowiedzieć się więcej na temat kompleksowej oferty obudów elektrycznych nVent HOFFMAN, które niezawodnie chronią systemy automatyki i sterowania do zastosowań przemysłowych, infrastrukturalnych i komercyjnych na całym świecie. Obudowy nVent spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, jednocześnie spełniając potrzeby klientów dzięki modułowym i skalowalnym rozwiązaniom i lokalnej pomocy technicznej na całym świecie.

Dołącz do nas na stoiskach 87 i 88

Dowiedz się więcej o najnowszych rozwiązaniach nVent 10 kwietnia na targach Machine Building North — czekamy na spotkanie z Tobą.

Zarejestruj się tutaj.