Drukuj
nVent HOFFMAN solutions showcased at Indumation 2026

Odkryj rozwiązania nVent HOFFMAN podczas targów Indumation 2026

Podczas targów Indumation 2026, które odbędą się w dniach 4–6 lutego w Kortrijk w Belgii, firma nVent Electric plc („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i rozwiązań ochronnych, zaprezentuje szeroką gamę technologii automatyki przemysłowej marki nVent HOFFMAN. Targi Indumation, będące jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie w dziedzinie automatyki przemysłowej, transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0/5.0, stanowi wyjątkową platformę do odkrywania najnowszych innowacji kształtujących przyszłość produkcji.

Dołącz do nas na stoisku 430A, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą pomóc w zwiększeniu odporności systemu, poprawić bezpieczeństwo sprzętu i pracowników oraz zwiększyć wydajność produkcji w całej firmie.

Czego możesz się spodziewać podczas Indumation 2026

Oprogramowanie DTM (Design To Manufacturing): Inteligentniejsze projektowanie inżynieryjne i szybsze przepływy pracy
Poznaj nasze intuicyjne oprogramowanie DTM zaprojektowane z myślą o upraszczaniu zadań inżynieryjnych i usprawnianiu zarządzania przepływem pracy. Wykorzystując inteligentne narzędzia 2D/3D i możliwości funkcji cyfrowego bliźniaka, platforma pomaga zespołom zautomatyzować procesy tworzenia paneli i generować precyzyjne dane usprawniającą kolejne etapy produkcji.

Rozwiązania platformy DTM: Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów na hali produkcyjnej
Dowiedz się, w jaki sposób nasz ekosystem centrów modyfikacji obudów, maszyn do cięcia, urządzeń do obróbki drutu i ergonomicznych rozwiązań do obsługi materiałów zwiększa precyzję, szybkość i wydajność na wszystkich etapach — od planowania po produkcję.

  • Prezentacja na żywo: W trakcie targów zaprezentujemy z PWA 6000 personal wiring assistant i pokażemy jego funkcje pomagające skrócić czas
    obróbki drutu nawet o 75%.
  • Poznaj naszych specjalistów: Obejrzyj nasze filmy o produktach i porozmawiaj z ekspertami o tym, jak nasze centra modyfikacji mogą usprawnić produkcję i poprawić rentowność.

Oprogramowanie i sprzęt DTM tworzą razem kompletny ekosystem wspierający każdy etap od projektowania do produkcji, umożliwiający zwiększenie wydajności, zmniejszenie ilości odpadów i poprawienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rozwiązania z zakresu klimatyzacji: Ochrona sprzętu i gwarancja ciągłości działania
Poznaj naszą kompleksową ofertę technologii do kontroli klimatu, zaprojektowanych w celu utrzymania optymalnej temperatury roboczych w obudowach zlokalizowanych zarówno w pomieszczeniach, jak i poza nimi — nawet w trudnych warunkach. Od klimatyzatorów i agregatów chłodniczych po wentylatory filtrujące, wymienniki ciepła i chłodnice termoelektryczne — rozwiązania nVent HOFFMAN z zakresu kontroli klimatu pomagają wydłużyć okres eksploatacji sprzętu i zapewniają stałą, niezawodną wydajność.

Obudowy na urządzenia elektryczne: Niezawodna ochrona systemów o krytycznym znaczeniu
Nasza bogata oferta obudów do zastosowań przemysłowych, infrastrukturalnych i komercyjnych została opracowana zgodnie z najwyższymi standardami trwałości i bezpieczeństwa. Nasze modułowe i skalowalne rozwiązania pomagają chronić systemy automatyzujące i sterujące a nasi lokalni specjaliści wspierają globalne potrzeby operacyjne.

Do zobaczenia na targów Indumation 2026!
Zarejestruj się już dziś, aby zagwarantować sobie miejsce:

Zdobądź bezpłatny bilet