Aluminiowa, jednodrzwiowa obudowa do montażu na ścianie, WAS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Aluminiowa, jednodrzwiowa obudowa do montażu na ścianie, WAS
Seria aluminiowych jednodrzwiowych obudów do montażu na ścianie z serii WAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza szafy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Seria WAS idealnie sprawdza się w strefach narażonych na korozję i niekorzystne warunki otoczenia.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Aluminium AlMg3. Korpus: 2 mm. Drzwi: 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.
- Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M8 × 13 do montażu profili dolnych / płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.
- Drzwi: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniami niegubnymi. Otwieranie po lewej lub prawej stronie. Wewnętrzne spawane kołki M6 z zamontowanymi profilami drzwiowymi MMDP. Szczelność zapewnia wylewana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.
- Spełnia wymagania IP66 | IK 08
- Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuwy do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.
- Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona w pionie, w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu szafy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez wygięcie. Dzięki akcesorium AMG położenie płyty montażowej można wyregulować na dowolną głębokość.
- Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 × 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową, profilami do montażu drzwi, dwupiórowym kluczem 3 mm z tworzywa sztucznego i akcesoriami montażowymi. Metalowy klucz w modelach o wysokości 1000 mm i wyższych. Elementy uziemienia.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową. Plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.
Specyfikacje
Grubość korpusu
2mm
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość drzwi
2.5mm
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Materiał
Aluminium
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.