Uchwyty do mocowania ściennego, CCB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyty do mocowania ściennego, CCB
Wsporniki umożliwiają mocowanie obudowy o dużym obciążeniu górnej części, do powierzchni pionowej żeby zapobiec przewróceniu obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do mocowania górnej części obudowy do ściany przy pomocy wkrętów M12. Zapobiega przewróceniu się obudowy np. na statkach. Nadaje się do obudów łączonych i kompaktowych stojących ze stali miękkiej.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.