AC_Photo_NOX_Range
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zewnętrzny klimatyzator montowany pionowo, E-NOX

Nasza pionowa jednostka chłodząca do użytku zewnętrznego E-NOX o stopniu ochrony IP55 - NEMA TYPE 4 (z ramą ze stali nierdzewnej 4X) jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dostosowanych do różnych wymagań w zakresie chłodzenia. Oznacza to, że dobranie właściwego rozwiązania chłodzącego jest proste. Jednostka chłodząca jest łatwa w instalacji i dostępna w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej do trudnych środowisk.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • CE
  • UKCA
  • UL Listed
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.