STE203012
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Obudowa skrzynki zaciskowej ze stali miękkiej, STE

Nowe obudowy skrzynki zaciskowej z miękkiej stali nVent HOFFMAN z serii STE o stopniu ochrony IP66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Obudowy ze stali miękkiej doskonale sprawdzają się w wymagających środowiskach wewnętrznych. Stopień ochrony IP66 oznacza, że obudowa zapobiega przedostawaniu się wody i pyłu do wnętrza, ci chroni sprzęt elektryczny i podzespoły znajdujące się wewnątrz oraz zapobiega awariom i niepotrzebnym przestojom. Smukła konstrukcja obudów pozwala zaoszczędzić miejsce, a zawias drzwiowy o kącie rozwarcia 180º ułatwia dostęp operatorom podczas wykonywania rutynowych czynności konserwacyjnych. Obudowy są również wyposażone w standardową zamek zapewniający bezpieczeństwo.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal miękka
Wykończenie Powłoka proszkowa
Kolor Jasnoszary
Kod koloru RAL 7035
Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.