SSTB Photo
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB

Skrzynki zaciskowe z stali nierdzewnej z serii SSTB, zapewniające stopień ochrony IP 66, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki odporności na korozję skrzynki SSTB są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wnętrz skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Grubość korpusu 18ga
Grubość korpusu 1mm
Grubość drzwi 16ga
Grubość drzwi 1.5mm

Schematy

Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.