Skrzynka zaciskowa z miękkiej stali, STB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Skrzynka zaciskowa z miękkiej stali, STB
Skrzynki zaciskowe STB z stali miękkiej, zapewniają stopień ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki STB dostosowane są do wymagających środowisk pomieszczeń. Wnętrz odporne na wodę i pył, co eliminuje ryzyko awarii komponentów i niepotrzebnych przestojów.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Stal miękka 1,2 mm.
- Korpus: Zagięty i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8,5 mm do montażu na ścianie. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profili dolnych/płyty montażowej.
- Uszczelka: Szczelność zapewnia jednoelementowa uszczelka poliuretanowa, wtryskiwana.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4, 12 | IK 08.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby do pokrywy, śruby mocujące, zaślepki do pokrywy i osprzęt uziemiający.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość korpusu
18ga
Grubość korpusu
1.2mm
Grubość drzwi
18ga
Grubość drzwi
1.2mm
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.