Zawiasy ramy wahadłowej 180 stopni, ESFH
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zawiasy ramy wahadłowej 180 stopni, ESFH
Zawiasy umożliwiają otwarcie ramy wychylnej o 180°, ułatwiając personelowi dostęp do wewnątrz obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Umożliwia otwarcie ramy wychylnej o 180º. Regulowany zawias górny.
- Materiał: Stal ocynkowana.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw.
- Wymagania montażowe: Do stosowania z ESFS zamontowanych w obudowach o szerokości 800 mm, 1000 mm i 1200 mm.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.