Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami, EKDS
Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami, EKDS
Seria kompaktowych szaf podłogowych EKDS ze stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 55 stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed szafą. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz szafy i sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia. W ofercie dostępny jest wariant o stopniu ochrony IP 66 oraz indywidualne drzwi z pionowym separatorem.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1,5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyty dolne: 1,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.
- Korpus: Jednoczęściowy korpus szafy. Zintegrowane profile głębokości o rozstawie otworów umożliwiającym regulację płyty montażowej na głębokość.
- Drzwi: Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, z ramą drzwi o rozstawie otworów 25 mm oraz z kołkami uziemienia. Standardowe drzwi bez możliwości odwracania.
- Panel tylny: Montowany na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Dzielone panele tylne w szafach o szerokości 1600 mm.
- Zamek: 4-punktowy system blokowania za pomocą zawrotnic w głównych drzwiach i 2-punktowy system blokowania w drzwiach podległych. Standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie. W przypadku obudów o szerokości 1200 mm lub większej dostarczane są dwie płyty dolne.
- Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.
- Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. Element jest montowany wewnątrz szaf o szerokości 1600 mm. W przypadku szerokości 1600 mm dołączona jest płyta wypełniająca.
- Wykończenie: fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Wersja z podwójnymi drzwiami, zgodna z IP 55, TYP 12, IK 10. Indywidualne drzwi ze zgrzewanym pionowym separatorem, zgodne z IP 66, TYP 4X, 12, IK 10.
- Dostawa: Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami i panelem tylnym, płytami dolnymi i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Płyta montażowa jest przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Wszystkie materiały pakunkowe nadają się do recyklingu.
- Panel tylny: Mocowany śrubami Torx M6; standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych; dzielone panele tylne w obudowach o szerokości 1600 mm
- Zamek: 4-punktowy system blokowania za pomocą zawrotnic w głównych drzwiach i 2-punktowy system blokowania w drzwiach podległych; standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie
- Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemiające; uziemienie do ramy można uzyskać za pomocą zestawu połączeniowego ECF
- Płyta montażowa: Wsuwana, z możliwością złożenia na pół; regulacja głębokości w odstępach co 25 mm, płyta montażowa jest dostarczana przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy; montowana wewnątrz obudów o szerokości 1600 mm; w przypadku szerokości 1600 mm dołączona jest płyta wypełniająca.
- Zabezpieczenie: wersja z podwójnymi drzwiami, zgodna z IP 55, TYP 12, IK 10; indywidualne drzwi ze zgrzewanym pionowym separatorem, zgodne z IP 66, TYP 4X, 12, IK 10.
- Dostawa: jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami i panelem tylnym, płytami dolnymi i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi; dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu; płyta montażowa jest przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Wszystkie materiały pakunkowe nadają się do recyklingu
Specyfikacje
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość korpusu
0.06in
Grubość korpusu
1.5mm
Grubość drzwi
0.08in
Grubość drzwi
2mm
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.