Spectracool G28 G52 G57
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

SpectraCool wewnątrz/na zewnątrz

Klimatyzatory SpectraCool są dostępne w trzech rozmiarach, które oferują szeroki zakres wydajności chłodzenia i konfiguracji. Urządzenia te zapewniają niezawodne chłodzenie obudów w wymagających środowiskach, charakteryzujących się niezawodną konstrukcją, czystym wyglądem, łatwą instalacją i konstrukcją bezfiltrową.

SpectraCool z zaawansowanymi rozwiązaniami ochrony antykorozyjnej zapewnia wiodącą w branży ochronę przed korozją komponentów o kluczowym znaczeniu dla wydajności klimatyzatora. Do zastosowań, w których klimatyzatory są narażone na działanie agresywnych, korozyjnych elementów chemicznych. Firma Hoffman wykorzystuje zaawansowane powłoki do ochrony krytycznych komponentów, wydłużając ich żywotność i optymalizując rozszerzony poziom wydajności produktu.

Wybrane urządzenia są wyposażone w funkcję zdalnego sterowania dostępem (RAC), zintegrowany, parametryczny kontroler zaprojektowany do bezproblemowej pracy z naszymi klimatyzatorami w obudowie w celu zdalnego monitorowania i zarządzania w dowolnym miejscu, od jednego urządzenia po całą sieć klimatyzatorów Spectra z praktycznie dowolnego miejsca na świecie z bezpiecznym połączeniem internetowym. Upewnij się, że Twoje systemy zawsze pracują w optymalnych temperaturach, zwiększają wydajność i zwiększają ogólną niezawodność systemu.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

EAC

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable*

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.