Cokoły boczne Miękka stal, PS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokoły boczne Miękka stal, PS
Dodatkowe miejsce utworzone przez cokół zostanie zamknięte za pomocą tych paneli w celu ograniczenia dostępu do tego obszaru.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Boczne panele do pokrycia otworów w bokach cokołów PF/PV. Dwukrotnie zagięte panele w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Zgodne z umożliwiającymi łącznie i półkompaktowymi grupami obudów.
- Materiał: Płyta stalowa 1,5 mm.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturowa RAL 7022.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele. Akcesoria montażowe dołączone do PF/PV.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Szary Umbra
Kod koloru
RAL 7022
Grubość
16ga
Grubość
1.5mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.