Profile do mocowania profili 19-calowych, CIB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile do mocowania profili 19-calowych, CIB
Profile, służące do montażu profili 19". Regulacja głębokości. Mocowane do ramy obudowy w żelu zapewnienia mocnego mocowania.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do montażu 19” profili pionowych CIP/CIPD w obudowach o szerokości 600 mm i 800 mm. W pełni regulowana głębokość.
- Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka cynkowana
Grubość
11ga
Grubość
3mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.